Atlantic Пластина 200X300
Legrand
Atlantic Пластина 200X300
АРТ. 035664
EAN номер..
3245060356644
634.22
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 300 mm |
---|---|
Ширина | 200 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
---|---|
Перфорована | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ