Перейти до основного вмісту
Logo print

Atlantic цоколь 200x1200x400

Legrand

Atlantic цоколь 200x1200x400

АРТ. 036343 EAN номер.. 3245060363437
14,932.09 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Основа в зборі
Матеріал Сталь
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 7016
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 1200 mm
Монтажна глибина в шафі 400 mm
Підходить для аерації / деаерації Немає
Підходить для знімного з'єднувального кабелю Так
Підходить для установки поза приміщеннями Так
Ширина 1200 mm
Висота 200 mm
Глибина 380 mm
Номер кольору Ral 7016

Документація

1 документи
Інструкція з використання
041401-01.pdf pdf (0.32 Mo)
1 документи
Autocad 3D
036343.dwg dwg (0.04 Mo)