Перейти до основного вмісту
Logo print

Atlantic Шафа металева з монтажною платою та скляними дверми 1400x800x400 IP66 IK10

Legrand

Atlantic Шафа металева з монтажною платою та скляними дверми 1400x800x400 IP66 IK10

АРТ. 036960 EAN номер.. 3414970696816
38,247.66 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Так
З замком Так
Висота 1400 mm
Ширина 800 mm
Глибина 400 mm
Глибина вбудовування 405 mm
Монтажна глибина 380 mm
Товщина металу корпусу 1.25 mm
Товщина металу дверей, кришки 1.5 mm
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Кількість отворів для фланців 1
Можливість розширення Немає
Матеріал корпусу Сталь
Поверхня Порошкове покриття
З монтажною панеллю Так
Підходить для використання поза приміщеннями Так
Підходить для блискавкозахисту Немає
Ступінь захисту IP IP66
Клас захисту від ураження електричним струмом I
Ударостійкість IK10
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Інші

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Технічний опис
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Технічний посібник
2 документи
Autocad 3D
036960.dwg dwg (0.06 Mo)
5 документи
Договір
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-023-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Договір
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Договір
Договір