Перейти до основного вмісту
Logo print

Atlantic Шафа металева з монтажною платою та скляними дверми 400x300x200 IP66 IK10

Atlantic Legrand

Atlantic Шафа металева з монтажною платою та скляними дверми 400x300x200 IP66 IK10

АРТ. 036927 EAN номер.. 3414970696557
8,561.43 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Так
З замком Так
Висота 400 mm
Ширина 300 mm
Глибина 200 mm
Глибина вбудовування 205 mm
Монтажна глибина 180 mm
Товщина металу корпусу 1 mm
Товщина металу дверей, кришки 1.25 mm
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Кількість отворів для фланців 1
Можливість розширення Немає
Матеріал корпусу Сталь
Поверхня Порошкове покриття
З монтажною панеллю Так
Підходить для використання поза приміщеннями Так
Підходить для блискавкозахисту Немає
Ступінь захисту IP IP66
Клас захисту від ураження електричним струмом I
Ударостійкість IK10
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Інші

Документація

3 документи
Технічний опис
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Інструкція з використання
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Технічний посібник
3 документи
Autocad 3D
036927.dwg dwg (0.08 Mo)
Autocad 3D
035492.dwg dwg (0.06 Mo)
5 документи
Договір
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-023-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Договір