Atlantic Шафа металева з монтажною платою та скляними дверми 800x600x250 IP66 IK10
Legrand
Atlantic Шафа металева з монтажною платою та скляними дверми 800x600x250 IP66 IK10
АРТ. 036941
EAN номер..
3414970696663
17,051.45
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
---|---|
Тип покриття | Двері |
Тип кришки | Закрите виконання |
Тип дверей | Простий / одиночний |
Прозорі двері | Так |
З замком | Так |
Висота | 800 mm |
Ширина | 600 mm |
Глибина | 250 mm |
Глибина вбудовування | 255 mm |
Монтажна глибина | 230 mm |
Товщина металу корпусу | 1 mm |
Товщина металу дверей, кришки | 1.5 mm |
Колір | Сірий |
---|---|
Номер кольору Ral | 7035 |
Кількість отворів для фланців | 1 |
Можливість розширення | Немає |
Матеріал корпусу | Сталь |
Поверхня | Порошкове покриття |
З монтажною панеллю | Так |
Підходить для використання поза приміщеннями | Так |
Підходить для блискавкозахисту | Немає |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | I |
Ударостійкість | IK10 |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Інші |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний посібник
2 документи
Autocad 3D
BIM файл
5 документи
Договір
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Договір
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Договір
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ