Перейти до основного вмісту
Logo print

Atlantic IP55 600x1000x300

Atlantic Legrand

Atlantic IP55 600x1000x300

АРТ. 035537 EAN номер.. 3245060355371
39,810.44 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Немає
З замком Так
Висота 600 mm
Ширина 1000 mm
Глибина 300 mm
Глибина вбудовування 327 mm
Монтажна глибина 280 mm
Товщина металу корпусу 1.25 mm
Товщина металу дверей, кришки 1.5 mm
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Кількість отворів для фланців 2
Можливість розширення Немає
Матеріал корпусу Сталь
Поверхня Порошкове покриття
З монтажною панеллю Немає
Підходить для використання поза приміщеннями Так
Підходить для блискавкозахисту Немає
Ступінь захисту IP IP55
Клас захисту від ураження електричним струмом I
Ударостійкість IK10
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Інші

Документація

4 документи
Технічний опис
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Інструкція з використання
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Технічний опис
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
Технічний посібник
2 документи
Autocad 3D
035537.dwg dwg (0.06 Mo)
5 документи
Договір
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)