Перейти до основного вмісту
Logo print

Ax.Нак.Прям,Матове Скло,4поста

Bticino

Ax.Нак.Прям,Матове Скло,4поста

АРТ. HA4802M4HVSA EAN номер.. 8012199959672
8,919.64
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 4
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 4
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 8
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Скло
Вид/марка матеріалу Скло
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Інші
RAL-номер (аналогічний) 9002
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK00
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 316.6 mm
Висота 95.6 mm
Глибина 10.35 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-50 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Інструкція з використання
F3061G.pdf pdf (0.26 Mo)