AX ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАРТОЧ SCS
Axolute
Bticino
AX ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАРТОЧ SCS
АРТ. H4649
EAN номер..
8005543441718
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
З захистом від крадіжки/демонтажу | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Кількість точок, пунктів спрацьовування | 1 |
Кількість кнопок | 1 |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
З полем для напису | Немає |
---|---|
З дисплеєм | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Інші |
Прозорий | Немає |
З терморегулятором підтримки кімнатної температури | Немає |
З інфрачервоним датчиком | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Connected object | Немає |
Метод роботи | SCS |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ