Ax Карточный выключатель антр
Bticino
Ax Карточный выключатель антр
АРТ. HS4547
EAN номер..
8005543442838
1,241.49
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Ключ-карта готелю |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Різні символи |
Застосування | Інші |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Антрацит |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Ширина | 61.3 mm |
Висота | 45.2 mm |
Глибина | 16.5 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |