Ax Світильник Led Д/Чит. Білий
Bticino
Ax Світильник Led Д/Чит. Білий
АРТ. HD4362
EAN номер..
8005543537152
6,597.39
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Настінний монтаж | Так |
---|---|
Підходить для підвісного монтажу | Немає |
Підходить для кріплення до стелі | Немає |
Призначений для вбудованого монтажу | Так |
Підходить для відкритого монтажу | Немає |
Підходить для конфігурації світловий смуги | Немає |
Підходить для автоматизованого робочого місця [АРМ] з відеотерміналом | Немає |
Джерело світла | LED not exchangeable |
З джерелом світла | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір корпусу | Білий |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик, опаловий |
Виконання решітки / Вид растра / решітки | Білий |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 230-250 V |
Номінальний струм | 15-25 mA |
Пристрій керування | LED operating device voltage-controlled |
У комплекті з блоком управління | Немає |
Диммірування 0-10 В | Немає |
Диммірування 1-10 В | Немає |
Диммірування DALI | Немає |
Диммірування DMX | Немає |
Регулювання яскравості DSI | Немає |
Потенціометр диммірування (вбудований) | Немає |
Диммірування LineSwitch | Немає |
Власна система диммірування у виробника | Немає |
Диммірування модуляцією напруги | Немає |
Відсікання фази димірування | Немає |
Включення фази димірування | Немає |
Програмоване диммірування | Немає |
Диммірування RF | Немає |
Заглушення синусоїдальної хвилі диммірування | Немає |
Сенсорне диммірування | Немає |
Диммірування Zigbee | Немає |
Димірування за допомогою кнопки | Немає |
Без диммірування | Так |
Світлорозподіл | Симетричне |
Кут випромінювання | Надзвичайно широкий промінь<gt/> 80° |
Світловий вихід | Прямий |
Ступінь захисту IP | IP41 |
---|---|
Клас захисту від ураження електричним струмом | Немає (без) |
Протипожежний захист "d" | Немає |
Температура навколишнього середовища з | -5-45 °C |
Підходять для аварійного освітлення | Так |
З датчиком руху | Немає |
З датчиком світла | Так |
Можливість покриття теплоізоляційним матеріалом | Немає |
З отвором для циркуляції повітря | Так |
Підходить для лампи потужністю | 0.1-0.1 W |
Максимальна потужність | 0.4 W |
Номінальний світловий потік відповідно до IEC 62722-2-1 | 245 lm |
Колірність | Білий |
Kолірна температура | 4000-5500 K |
Індекс передачі кольору | 80-89 (клас 1В) |
Ширина | 22 mm |
Висота / глибина | 170 mm |
Довжина | 47 mm |
Вбудована довжина | 44 mm |
Ширина установча (вбудована) | 22 mm |
Глибина вбудовування | 170 mm |
Робоча температура | -5-45 °C |
Storage temperature | -10-65 °C |
Частота | 50-50 Hz |
Standby consumption | 135 mA |
Mandatory neutral | Немає |
Номер кольору Ral | 9003 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
З вихідним гніздом | Немає |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
З сигнальної лампою | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Maximum Input cable diameter | 2.5 mm |
Vertical fixing center distance | 4.5-4.5 mm |
Cable support | Screw cable clamp |
Control mode | Wired |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ