Ax Шлюз SCS-Zigbee алюм
Bticino
Ax Шлюз SCS-Zigbee алюм
АРТ. HC4578
EAN номер..
8005543437810
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
6 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Так |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Модель/Виконання | Інші |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів | 2 |
Захист від демонтажа | Немає |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Можливість оновлення | Немає |
Номінальна напруга з | 27-27 V |
Протокол | Інші |
Залежить від провайдера | Немає |
Візуалізація | Немає |
Веб-сервер | Немає |
---|---|
Радіоінтерфейс | Так |
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип навантаження | Not applicable |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connected object | Так |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Так |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ