Ax Eteris З'єднувач Кор Бетон
Bticino
Ax Eteris З'єднувач Кор Бетон
АРТ. 503ED
EAN номер..
8012199238111
18.67
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 39.5 mm |
Робоча температура | -5-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-60 °C |
Колір | Чорний |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |