Axl отель-индикатор DNDMUR bus
Axolute
Bticino
Axl отель-индикатор DNDMUR bus
АРТ. H4650
EAN номер..
8005543502556
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів | 2 |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
---|---|
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 230 W |
Максимальна кількість перемикаючих контактів | 1 |
Номінальний струм | 1 A |
Номінальна напруга | 12-230 V |
Можливість підключення різних фаз | Так |
З шинним з'єднанням | Так |
Змінний модуль шини | Так |
Modular expandability | Так |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ