Axolute Активатор З 2 Реле 2м.
My Home Up
Bticino
Axolute Активатор З 2 Реле 2м.
АРТ. H4672M2
EAN номер..
8005543560860
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів | 2 |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 1380 W |
Максимальна кількість перемикаючих контактів | 2 |
Номінальний струм | 6 A |
Номінальна напруга | 110-230 V |
Можливість підключення різних фаз | Так |
З шинним з'єднанням | Так |
Змінний модуль шини | Так |
Modular expandability | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Ширина | 43.8 mm |
Висота | 43.8 mm |
Глибина | 23 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Terminals capacity | 0.34-2.5 mm² |
З полем для напису | Немає |
Fitted with USB plug | Немає |
Connected object | Немає |
With voice command | Немає |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Connectable by Internet box | Немає |
Product use function | Lighting management |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ