Axolute Аудио разъем Jack 3,5 мм, цвет белый
AXOLUTE
Bticino
Axolute Аудио разъем Jack 3,5 мм, цвет белый
АРТ. HD4280
EAN номер..
8005543401422
1,610.06
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Застосування | Штекер |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 22.5 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 30.35 mm |
Глибина вбудовування | 20.85 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ