Axolute Бронзовый колокольчик, 12 В~, 5 ВА, 80 дБ, цвет белый
Bticino
Axolute Бронзовый колокольчик, 12 В~, 5 ВА, 80 дБ, цвет белый
АРТ. HD4351V12
EAN номер..
8012199986272
1,702.88
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір корпусу | Чорний |
---|---|
Матеріал корпусу | Пластик |
Потужність звуку, гучність | 80 dB |
Номінальна напруга | 12-12 V |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Рід струму | AC |
Споживання електроенергії | 5-5 A |
Вбудована батарея | Немає |
Спосіб монтажу | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Кількість модулів | 22.3 |
Бездротовий | Немає |
Ширина | 22.3 mm |
---|---|
Висота | 45 mm |
Глибина | 43.4 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Not applicable |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ