Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Вимикач термомагнітний 2-полюсний з індикацією захисту 1 полюса, 10А, 3кА, 127/230 В~, колір Алюміній

Bticino

Axolute Вимикач термомагнітний 2-полюсний з індикацією захисту 1 полюса, 10А, 3кА, 127/230 В~, колір Алюміній

АРТ. HC4301/10 EAN номер.. 8012199746678

Axolute Двухполюсный термомагнитный выключатель с индикатором защиты 1 полюса, номинальный ток 10 А, размыкающая способность 3000 А, 127/230 В~, цвет алюминий

4,287.37 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Глибина вбудовування 44.5 mm
Характеристика спрацьовування C
Кількість полюсів 1
Кількість захищених полюсів 1
Номінальний струм 10 A
Номінальна напруга 230 V
Частота 50-60 Hz
Клас струмообмеження 1
З комутованим нейтральним провідником Так
Кількість модулів 22.3
Ступінь захисту IP IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з -5-50 °C
Перетин підкюченного однодротяного провода 2.5-2.5 mm²
Ширина 22.3 mm
Висота 45 mm
Глибина 44.5 mm
Ударостійкість Not applicable
Storage temperature -10-70 °C
Спосіб приєднання Гвинтова клема

Документація

1 документи
Технічний опис
F01759EN-00.pdf pdf (1.07 Mo)