Axolute Вимикач термомагнітний 2-полюсний з індикацією захисту 1 полюса, 6А, 1,5кА, 230 В~, колір Антрацит
Bticino
Axolute Вимикач термомагнітний 2-полюсний з індикацією захисту 1 полюса, 6А, 1,5кА, 230 В~, колір Антрацит
АРТ. HS4301/6
EAN номер..
8012199746715
Axolute Двухполюсный термомагнитный выключатель с индикатором защиты 1 полюса, 6 А, размыкающая способность 1500 А, 230 В~, цвет антрацит
4,027.17
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Глибина вбудовування | 44.5 mm |
---|---|
Характеристика спрацьовування | C |
Кількість полюсів | 1 |
Кількість захищених полюсів | 1 |
Номінальний струм | 6 A |
Номінальна напруга | 230 V |
Частота | 50-60 Hz |
Клас струмообмеження | 1 |
З комутованим нейтральним провідником | Так |
Кількість модулів | 22.3 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -5-50 °C |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 2.5-2.5 mm² |
Ширина | 22.3 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 44.5 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ