Axolute Вимикач Ax А/К 1м Алюм
Bticino
Axolute Вимикач Ax А/К 1м Алюм
АРТ. HC4001AN
EAN номер..
8005543585955
593.94
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач на 2 напрямки |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Інші |
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
З монтажною панеллю | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7035 |
Colour of switch operator | Алюміній |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Опціонально |
Функціональне освітлення | Освітлений |
Тип підсвічування | LED exchangeable |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK01 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 22.5 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 35.5 mm |
Глибина вбудовування | 28 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |