Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Вывод кабеля с нерасплавляющейся лицевой панелью, 45А, цвет белый

Bticino

Axolute Вывод кабеля с нерасплавляющейся лицевой панелью, 45А, цвет белый

АРТ. HD4955A45 EAN номер.. 8012199984209
1,817.87 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Клеми Інші
Спосіб підключення Гвинтова клема
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7035
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ширина пристроя 94.6 mm
Висота пристрою 86 mm
Глибина пристрою 34.3 mm
Глибина вбудовування 34.3 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Антибактеріальний Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F01761EN-00.pdf pdf (0.84 Mo)