Перейти до основного вмісту
Logo print
title

Axolute Двойная кнопка для отелей, "Не беспокоить/Пожалуйста, уберите комнату", цвет белый

Bticino

Axolute Двойная кнопка для отелей, "Не беспокоить/Пожалуйста, уберите комнату", цвет белый

АРТ. HD4028H EAN номер.. 8012199988177
1,452.72 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Перемикач на 2 напрямки
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша/Кнопка
Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Кількість модулів (модульна система) 1
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
З монтажною панеллю Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Colour of switch operator Білий
З полем для напису Ні
Освітлення Ні
Функціональне освітлення Інші
Тип підсвічування Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість Недоступна
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 16 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 16 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 22.3 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 42 mm
Глибина вбудовування 42 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F01735EN-00.pdf pdf (0.69 Mo)