Axolute Двойной разъем для оптико-волоконной линии, кабельный разъем SC – дуплекс, цвет белый
AXOLUTE
Bticino
Axolute Двойной разъем для оптико-волоконной линии, кабельный разъем SC – дуплекс, цвет белый
АРТ. HD4268SC
EAN номер..
8012199983967
2,136.33
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Number of buses/couplings | 2 |
Тип роз'єму | SC duplex |
Колір | Білий |
Центральна пластина | Так |
З текстовим полем | Немає |
---|---|
Cable strain relief | Немає |
Wire stock | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Ключ керування для кінцевого вим. LS...ZBZ LS-XSK-ZBZ | Shutter |
Антибактеріальний | Немає |
З полем для напису | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ