Axolute Зарядний пристрій USB-A+C 2 мод Алюм.
Bticino
Axolute Зарядний пристрій USB-A+C 2 мод Алюм.
АРТ. HC4287C2
EAN номер..
8005543622131
3,107.32
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Number of ports USB-A | 1 |
Number of ports USB-C | 1 |
Номінальна напруга з | 100-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
Максимальний вихідний струм | 3000 mA |
Вихідна напруга | 5-5 V |
Споживана потужність | 0.066 W |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Колір | Алюміній |
Номер кольору Ral | 7035 |
Ширина пристроя | 45.1 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 42 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Wireless | Немає |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 100-240 V |
Power Delivery | Немає |
Номінальний струм | 0.5-0.5 A |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 1.5-2.5 mm² |