Axolute Индикатор со встроенными светодиодами с зеленым и красным рассеивателем "Не беспокоить/Уборка"
Bticino
Axolute Индикатор со встроенными светодиодами с зеленым и красным рассеивателем "Не беспокоить/Уборка"
АРТ. H4372V230H
EAN номер..
8012199850825
2,112.49
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
З джерелом світла | Так |
З миготливим світловим сигналом | Немає |
З фіксованим символом / відбитком | Так |
З змінним символом | Немає |
Застосування в якості кнопки | Ні |
Спосіб монтажу | Інші |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Інші |
Прозорий | Немає |
---|---|
Колір джерела світла | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | IP2X |
Номінальна напруга | 230 V |
Максимальна потужність лампи | 0.5 W |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |