Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Индикатор со встроенными светодиодами с зеленым и красным рассеивателем "Не беспокоить/Уборка"

Bticino

Axolute Индикатор со встроенными светодиодами с зеленым и красным рассеивателем "Не беспокоить/Уборка"

АРТ. H4372V230H EAN номер.. 8012199850825
2,112.49 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Патрон для лампи / лампотримач Інші
З джерелом світла Так
З миготливим світловим сигналом Немає
З фіксованим символом / відбитком Так
З змінним символом Немає
Застосування в якості кнопки Ні
Спосіб монтажу Інші
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Інші
Прозорий Немає
Колір джерела світла Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP2X
Номінальна напруга 230 V
Максимальна потужність лампи 0.5 W
Ширина пристроя 22 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 40 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Перетин жили 2.5-2.5 mm²