Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Клавиши с подсвечиваемыми символами для выключателей в дизайне AXIAL - 2 модуля, вентилятор, цвет белый

Bticino

Axolute Клавиши с подсвечиваемыми символами для выключателей в дизайне AXIAL - 2 модуля, вентилятор, цвет белый

АРТ. HD4921M2LE EAN номер.. 8012199985848
304.59 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна натискна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Так
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 45 mm
Висота 45 mm
Глибина 17 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F01740EN-00.pdf pdf (0.32 Mo)