Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, Светорегулятор, цвет белый

Bticino

Axolute Клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, Светорегулятор, цвет белый

АРТ. HD4915AD EAN номер.. 8012199981956
Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна перекидна
Надрукований текст / Маркування Інші
Сканований символ / безбар'єрний Так
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Безгвинтове затискне кріплення
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ширина 22.5 mm
Висота 45 mm
Глибина 5.3 mm
Storage temperature -10-70 °C