Axolute Лицевая панель для розеток TV/FM + SAT, цвет белый
Bticino
Axolute Лицевая панель для розеток TV/FM + SAT, цвет белый
АРТ. HD4212
EAN номер..
8012199983714
222.47
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Центральна плата/накладка |
---|---|
Застосування | Інші |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Білий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 22.5 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 6 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |