Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Однополюсный разрядник устанавливается вместе с розетками сети питания, цвет белый

Bticino

Axolute Однополюсный разрядник устанавливается вместе с розетками сети питания, цвет белый

АРТ. HD4536 EAN номер.. 8005543409411
2,598.46 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга змінного струму 230 V
Найбільша довготривала напруга змінного струму AC 250 V
Номінальний струм навантаження 16 A
Номінальний імпульсний струм (8/20) (L-N) 1 kA
Загальний струм розряду (8/20) (L+N-PE) 2 kA
Рівень захисту від перепадів напруги 1 kV
Кількість полюсів 1
Спосіб монтажу Модуль
Максимальний переріз жорсткого провідника 2.5 mm²
Максимальний переріз гнучкого провідника 2.5 mm²
З контактом для дистанційної сигналізації Немає
Сигналізація в пристрої Оптична
Клас 3 Немає
З фільтром придушення перешкод Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ширина 22.3 mm
Висота 45 mm
Глибина 36.3 mm
Глибина вбудовування 36.3 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Спосіб приєднання Гвинтова клема

Документація

1 документи
Технічний опис
F01759EN-00.pdf pdf (1.07 Mo)