Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Разъем для подключения акустических систем (динамиков, домашнего кинотеатра и пр.), цвет белый

Bticino

Axolute Разъем для подключения акустических систем (динамиков, домашнего кинотеатра и пр.), цвет белый

АРТ. HD4294 EAN номер.. 8012199984124
1,492.55 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Застосування Підключення динаміків
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Так
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 1
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Так
Підходить для ступеня захисту IP IP30
Ударостійкість IK06
Ширина пристроя 22.5 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 20 mm
Глибина вбудовування 10 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C