Axolute Разъем Rj 45, 6 FTP, 110 IDC, цвет белый
AXOLUTE
Bticino
Axolute Разъем Rj 45, 6 FTP, 110 IDC, цвет белый
АРТ. HD4262C6S
EAN номер..
8012199983943
1,879.89
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Категорія | 6 |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 0 |
Спосіб приєднання | 110 |
Екрановані роз'єми | Так |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Інші |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
---|---|
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 22.3 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 39.5 mm |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Глибина вбудовування | 30 mm |
Ударостійкість | IK03 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ