Axolute Рамка Прям. 2мод Алюм.
Bticino
Axolute Рамка Прям. 2мод Алюм.
АРТ. HA4802HC
EAN номер..
8005543513675
1,254.77
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 2 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Так |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Алюміній |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Сірий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9006 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 103.6 mm |
Висота | 95.6 mm |
Глибина | 7.3 mm |
Ширина установча (вбудована) | 0 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ