Axolute Розетка для бритв с изолированным трансформатором, цвет белый
Bticino
Axolute Розетка для бритв с изолированным трансформатором, цвет белый
АРТ. HD4177
EAN номер..
8012199983370
8,587.80
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 3 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
З відкидною кришкою | Немає |
Реверсивна напруга | Так |
Низьке значення номінальної напруги | 115 V |
Високе значення номінальної напруги | 230 V |
Rated output | 20 VA |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
---|---|
Ширина пристроя | 67.9 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 57.95 mm |
З вбудованою інсталяційною коробкою | Немає |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 50 mm |
Глибина вбудовування | 44.9 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ