Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Розетка 2К+З, 10/16 А Schuko, з захисними шторкамии, колір Білий

Bticino

Axolute Розетка 2К+З, 10/16 А Schuko, з захисними шторкамии, колір Білий

АРТ. HD4140 EAN номер.. 8012199983257

Axolute Розетка 2К+З, 10/16 А с центральным и боковыми заземляющими контактами Schuko, с защитными шторками, цвет белый, немецкий стандарт

1,053.78 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення на защіпках
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Білий
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 41.5 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Центральна плата/накладка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F01750EN-00.pdf pdf (1.37 Mo)