Axolute Розетка Rj 11, Катег.
Bticino
Axolute Розетка Rj 11, Катег.
АРТ. HC4258/11N
EAN номер..
8012199747743
1,123.64
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Тип роз'єму | Інші |
З сальником /з'єднувачем | Немає |
Категорія | Інші |
Колір | Алюміній |
Номер кольору Ral | 7035 |
Спосіб приєднання | Інші |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Інші |
---|---|
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Механічне кодування | Немає |
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 45.1 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 30.9 mm |
Глибина вбудовування | 30.9 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ