Axolute Супорт Для Рамки На 4
Bticino
Axolute Супорт Для Рамки На 4
АРТ. H4704
EAN номер..
8012199740461
133.69
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Спосіб монтажу | Монтаж за допомогою гвинтів |
З цвяхом | Немає |
Спосіб монтажу модульних вставок | Передній бік |
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість горизонтальних модулів | 4 |
Кількість вертикальних модулів | 4 |
З вбудованою інсталяційною коробкою | Так |
З гвинтами | Так |
Підходить для розподільчої коробки 60 мм | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Немає |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для установки на DIN-рейку 35 мм | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ