Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Электронный комнатный термостат, релейный выход с 1 переключающимся контактом 2 А, 250 В~, питание 230 В~, цвет белый

Bticino

Axolute Электронный комнатный термостат, релейный выход с 1 переключающимся контактом 2 А, 250 В~, питание 230 В~, цвет белый

АРТ. HD4441 EAN номер.. 8012199984223
8,889.71
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Вкл/Вимк
Тип джерела живлення 230 В AC
Підключення 3-/4-wire
З приймачем Немає
Діапазон вимірювання 0-40 °C
Зовнішній датчик Немає
Контрольні характеристики P
Обігрівач Так
Кількість виходів нагрівача 1
Suitable for cooling Немає
Кількість виходів кулера 0
Диферанційне значення 0.1-0.1 K
Регульований диференціал Немає
Температура функціонування Немає
Зі звуковим індикатором Немає
Тип датчика Датчик опору
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість модулів (модульна система) 2
З дисплеєм Немає
Управління/принцип дій Поворотний диск
З водопровідним контуром Немає
Тип контакту Перемикаючий контакт (NO/NC)
Максимальна контактна напруга 240 V
Максимальне контактне навантаження 2 A
Ступінь захисту IP Інші
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Вибухозахищені Немає
Колір Білий
Висота 48 mm
Ширина 44 mm
Глибина 47 mm
Клас контролера температури I
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz

Документація

2 документи
Технічний опис
F01744EN-00.pdf pdf (1.06 Mo)
Інструкція з використання
B2895G.pdf pdf (0.1 Mo)