Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Энергоэффективный датчик движения со встроенным датчиком освещенности,2,5 А 250В,ИК,Антрацит

Bticino

Axolute Энергоэффективный датчик движения со встроенным датчиком освещенности,2,5 А 250В,ИК,Антрацит

АРТ. HS4434 EAN номер.. 8005543442555
7,812.97
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Датчик руху
Постійний контроль світла Немає
Керування клімат-контролем HVAC Немає
Примусове завершення роботи Так
Зона для тварин Немає
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) Немає
Background monitoring Немає
Можливість підключення до мережі Немає
Оптимальна висота установки 1.2 m
Моніторинг сходів Немає
Перемичка / Шунтувальний перемикач Немає
Максимальна дальність бічна 8 m
Максимальний діапазон фронтальний 8 m
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги 3 m
Підходить для бездротової передачі Немає
Дистанційне керування Так
Регулювання порога спрацьовування по освітленості Так
З сигнальним пристроєм Немає
Функція визначення оптимального значення яскравості Немає
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Поверхня Інші
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Чорний
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP20
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Номінальна напруга 230-230 V
Мінімальний час затримки на відключення 5 s
Кут огляду по горизонталі 180-180 °
Поріг спрацьовування по освітленості 5-1275 lx
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) 400 W
Температура -5-45 °C
Додатковий вхід Немає
Функція сигналу Немає
With acoustic sensor Немає
З з'єднувальним проводом, кабелем Немає
Довжина кабелю живлення 0 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Auto switch Так

Документація

5 документи
Інструкція з використання
LE04289AA.pdf pdf (1.96 Mo)
Інструкція з використання
LE05341AB.pdf pdf (0.1 Mo)
Інструкція з використання
LE04211AC.pdf pdf (1.33 Mo)
Технічний опис
F01743EN-00.pdf pdf (0.93 Mo)
Інструкція з використання
LE04211AB.pdf pdf (0.67 Mo)