Axolute Ік-Приймач Для Дистанц
Bticino
Axolute Ік-Приймач Для Дистанц
АРТ. HC4654
EAN номер..
8012199745633
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Підходить для ІЧ диммера | Немає |
Підходить для ІЧ кнопки | Немає |
Підходить для ІЧ вимикача для жалюзі | Немає |
Підходить для ІЧ перемикача | Немає |
Підходить для блока живлення | Немає |
З індикацією | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Поверхня | Лакова |
---|---|
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Срібло |
RAL-номер (аналогічний) | 9006 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ