Axolute Іч+Уз Датчик Руху Антр
Bticino
Axolute Іч+Уз Датчик Руху Антр
АРТ. HS4433
EAN номер..
8005543442548
Енергоефективний датчик руху Bticino Axolute З вбудованим датчиком освітленості, 2,5 А, 250В ~, ІЧ + УЗ, колір антрацит
7,705.01
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик присутності |
---|---|
Постійний контроль світла | Немає |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Примусове завершення роботи | Так |
Зона для тварин | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Немає |
Background monitoring | Немає |
Можливість підключення до мережі | Немає |
Оптимальна висота установки | 1.2 m |
Моніторинг сходів | Немає |
Перемичка / Шунтувальний перемикач | Немає |
Максимальна дальність бічна | 8 m |
Максимальний діапазон фронтальний | 8 m |
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги | 3 m |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Дистанційне керування | Так |
Регулювання порога спрацьовування по освітленості | Так |
З сигнальним пристроєм | Немає |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Поверхня | Інші |
---|---|
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Мінімальний час затримки на відключення | 5 s |
Кут огляду по горизонталі | 180-180 ° |
Поріг спрацьовування по освітленості | 5-1275 lx |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 2000 W |
Температура | -5-45 °C |
Додатковий вхід | Немає |
Функція сигналу | Немає |
With acoustic sensor | Немає |
З з'єднувальним проводом, кабелем | Немає |
Довжина кабелю живлення | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Auto switch | Так |
Документація
4 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ