Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute “Salvavita” Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний, 10 А, 3кА127/230 В~, 2 модуля, колір Антрацит

Bticino

Axolute “Salvavita” Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний, 10 А, 3кА127/230 В~, 2 модуля, колір Антрацит

АРТ. HS4305/10 EAN номер.. 8012199746821

Axolute “Salvavita” двухполюсный дифференциальный автоматический выключатель, 10 А, индикатор состояния контактов, кнопка контроля, размыкающая способность 3000А,127/230 В~, 2 модуля, цвет антрацит

9,444.18 / штука Товарів в упаковці 6 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість полюсів 1
Кількість захищених полюсів 1
Номінальна напруга 230 V
Номінальний струм 10 A
Номінальний струм витоку 0.01 A
Тип по струму витоку Інші
Клас струмообмеження 1
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 3 kA
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 3 kA
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 3 kA
Частота 50/60 Hz
Характеристика спрацьовування C
З комутованим нейтральним провідником Так
Температура навколишнього середовища при експлуатації з -5-50 °C
Кількість модулів 45.1
Глибина вбудовування 44.5 mm
Ступінь захисту IP IP20
Перетин підкюченного однодротяного провода 2.5-2.5 mm²
Ширина 45.1 mm
Висота 45 mm
Глибина 44.5 mm
Ударостійкість Not applicable
Storage temperature -10-70 °C
Спосіб приєднання Гвинтова клема

Документація

1 документи
Інструкція з використання
B2912F.pdf pdf (0.1 Mo)