Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute “Salvavita” Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний, 6 А, 1,5кА,127/230 В~, 2 модуля, колір Алюміній

Bticino

Axolute “Salvavita” Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний, 6 А, 1,5кА,127/230 В~, 2 модуля, колір Алюміній

АРТ. HC4305/6 EAN номер.. 8012199746784

Axolute “Salvavita” двухполюсный дифференциальный автоматический выключатель, 6 А, индикатор состояния контактов, кнопка контроля, размыкающая способность 1500 А,127/230 В~, 2 модуля, цвет алюминий

10,591.37
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість полюсів 1
Кількість захищених полюсів 1
Номінальна напруга 230 V
Номінальний струм 6 A
Номінальний струм витоку 0.01 A
Тип по струму витоку Інші
Клас струмообмеження 1
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 1.5 kA
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 1.5 kA
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 1.5 kA
Частота 50/60 Hz
Характеристика спрацьовування C
З комутованим нейтральним провідником Так
Температура навколишнього середовища при експлуатації з -5-50 °C
Кількість модулів 45.1
Глибина вбудовування 44.5 mm
Ступінь захисту IP IP20
Перетин підкюченного однодротяного провода 2.5-2.5 mm²
Ширина 45.1 mm
Висота 45 mm
Глибина 44.5 mm
Ударостійкість Not applicable
Storage temperature -10-70 °C
Спосіб приєднання Гвинтова клема

Документація

2 документи
Інструкція з використання
B2912F.pdf pdf (0.1 Mo)
Технічний опис
F01759EN-00.pdf pdf (1.07 Mo)