Перейти до основного вмісту
Logo print

Batib.Кор.Д/Роз.20/32а,Бет.Ст.

Legrand

Batib.Кор.Д/Роз.20/32а,Бет.Ст.

АРТ. 081985 EAN номер.. 3245060819859

Коробка монтажна Batibox Для заливки в бетон, для розеток 20/32 А, глибина 50 мм., 2 модуля (1 пост).

233.12 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Бетонна конструкція
Форма Коло
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Простий / одиночний
Обладнаний Інші
Діаметр 85 mm
Ширина 100 mm
Для різноманітних типів кріплення 1
Монтаж комутаційного обладнання Гвинтовий
З гвинтами Так
Для діаметрів труб 25 мм
Підходить для кабеля діаметром 25-25 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Немає
Кількість вхідних отворів 1
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Сірий
Ступінь захисту IP IP20
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Центаральне кріплення
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Максимальний поперечний перетин провідника 0 mm²
Кількість зажимів 0
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C