Перейти до основного вмісту
Logo print

Batib.Кор.Д/Цегли Ст 2п Гл.40м

Legrand

Batib.Кор.Д/Цегли Ст 2п Гл.40м

АРТ. 080142 EAN номер.. 3245060801427

Коробка монтажна 2-місна Batibox 4/5 модулів, вертикальний і горизонтальний монтаж, попередньо нарізані входи діаметром 16-20-25, глибина: 40 мм

195.83
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Цегляна кладка
Форма Прямокутник
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Подвійна
Обладнаний Немає (без)
Довжина 145 mm
Ширина 71 mm
Монтажна глибина 43 mm
Для різноманітних типів кріплення 5
Монтаж комутаційного обладнання Гвинт та монтажні лапки
З гвинтами Так
Для діаметрів труб 20/25 мм
Підходить для кабеля діаметром 20-25 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Так
Кількість вхідних отворів 12
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Червоний
Ступінь захисту IP IP20
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Кількість зажимів 0
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

3 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
1 документи
Договір