Batib.Кор.Д/Цегл.Ст 1п Гл.60мм
Legrand
Batib.Кор.Д/Цегл.Ст 1п Гл.60мм
АРТ. 080161
EAN номер..
3245060801618
Коробка одномісна Batibox Для установки прямокутних механізмів, для цегляних стін, квадратна, яка з'єднується, глибина: 60 мм
156.87
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Цегляна кладка |
---|---|
Форма | Квадрат |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Обладнаний | Немає (без) |
Довжина | 71 mm |
Ширина | 71 mm |
Монтажна глибина | 63 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 2 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинт та монтажні лапки |
З гвинтами | Так |
Для діаметрів труб | 20/25 мм |
Підходить для кабеля діаметром | 20-25 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 12 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Поверхня | Необроблена |
Колір | Червоний |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
4 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
1 документи
Договір
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ