Перейти до основного вмісту
Logo print

Batib. Кор.Цегл.Ст. К1п Гл40мм

Legrand

Batib. Кор.Цегл.Ст. К1п Гл40мм

АРТ. 080170 EAN номер.. 3245060801700

Вбудовувана коробка Batibox На один пост, з основою для кріплення на дверній рамі, можливість об'єднання в багатопостову конструкцію, глибина 40 мм., поставляється із захисною кришкою

434.91 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Цегляна кладка
Форма Квадрат
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Простий / одиночний
Оснащена поворотним кільцем Немає
Може бути з'єднаний Немає
Обладнаний Інші
Довжина 121 mm
Ширина 100 mm
Монтажна глибина 43.2 mm
Для різноманітних типів кріплення 2
Монтаж комутаційного обладнання Гвинт та монтажні лапки
З гвинтами Так
Для діаметрів труб 20/25 мм
Підходить для кабеля діаметром 20-25 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Так
Кількість вхідних отворів 12
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Червоний
Ступінь захисту IP IP20
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

1 документи
Договір