Перейти до основного вмісту
Logo print

Batiboxкор.Пов.1п Гл.40мм

Legrand

Batiboxкор.Пов.1п Гл.40мм

АРТ. 080101 EAN номер.. 3245060801014

Коробка монтажна 1-місна Batibox Діаметр отвору: 67 мм., глибина: 40 мм

106.57
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Інші
Форма Коло
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Простий / одиночний
Оснащена поворотним кільцем Немає
Може бути з'єднаний Немає
Обладнаний Немає (без)
Діаметр 67 mm
Довжина 72 mm
Ширина 72 mm
Монтажна глибина 40 mm
Для різноманітних типів кріплення 2
Монтаж комутаційного обладнання Гвинт та монтажні лапки
З гвинтами Так
Для діаметрів труб 20/25 мм
Підходить для кабеля діаметром 20-25 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Так
Кількість вхідних отворів 4
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Поверхня Необроблена
Колір Помаранчевий
Ступінь захисту IP IP20
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
F00454EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Інструкція з використання
0064KC8-02.pdf pdf (0.76 Mo)
4 документи
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-080101.stp ifc (2.46 Mo)
BIM файл
2 документи
Договір
NF-NF012_4410/A1 (0.54 Mo)
Договір
OC / CB-FR_706894 (0.43 Mo)