Batiboxкор.Пов.2п Гл.40мм
Legrand
Batiboxкор.Пов.2п Гл.40мм
АРТ. 080102
EAN номер..
3245060801021
Коробка монтажна 2-місна Batibox 4/5 модулів, вертикальний і горизонтальний монтаж, діаметр отвору: 67 мм., глибина: 40 мм
270.57
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Інші |
---|---|
Форма | Овал |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Подвійна |
Обладнаний | Немає (без) |
Діаметр | 67 mm |
Довжина | 143 mm |
Ширина | 72 mm |
Монтажна глибина | 40 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 5 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинт та монтажні лапки |
З гвинтами | Так |
Для діаметрів труб | 20/25 мм |
Підходить для кабеля діаметром | 20-25 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 5 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Поверхня | Необроблена |
Колір | Помаранчевий |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
4 документи
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ