Перейти до основного вмісту
Logo print

Batiboxкріпл.Д/Кор.Дм.40мм

Legrand

Batiboxкріпл.Д/Кор.Дм.40мм

АРТ. 080071 EAN номер.. 3245060800710

Кріплення Batibox Для коробок, діаметр 40 мм

80.49 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Муфта
Підходить для вбудованої монтажної коробки Так
Підходить для центральної розподільчої коробки Немає
Ширина 58.4 mm
Висота 29 mm
Глибина 36.1 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

3 документи
Договір
NF-NF012_4462 (0.62 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR_705863 (0.49 Mo)