Batiboxуст.Шаблон Д/Сух.Перег.
Legrand
Batiboxуст.Шаблон Д/Сух.Перег.
АРТ. 080077
EAN номер..
3245060800772
Шаблон Для свердління отворів в стінах для установки монтажних коробок
536.00
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Підходить для вбудованої монтажної коробки | Так |
Підходить для центральної розподільчої коробки | Немає |
Ширина | 293.5 mm |
Висота | 80.4 mm |
Глибина | 27 mm |
---|---|
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |